Kommentare
Kommentare im G-Code Dialekt Sinumerik müssen am Ende des Satzes stehen und mit einem Zeilenumbruch abgeschlossen werden. Sie werden mit einem Semikolon (";") eingeleitet. Alle Zeichen, die dem Semikolon bis zum Zeilenumbruch folgen, werden als Kommentar interpretiert.
HINWEIS: Kommentare im G-Code können in der aktuellen Version der Software nicht importiert werden und werden im SRL-Programm als leere Zeile angezeigt.
Beispiele:
G01 X100
G04 0.5 ;Warten auf Pumpenstart
G01 Y200
G01 X100