Wirksamkeit von G-Code

Ein Satz im G-Code enthält alle ausführbaren G- und M-Befehle, welche in einer gemeinsamen Zeile stehen. Das Ende eines Satzes wird durch einen Zeilenumbruch gekennzeichnet.

Die meisten G-Befehle besitzen die Eigenschaft, dass ihre Anweisung für die nachfolgenden Sätze erhalten bleibt. Sie sind "modal wirksam". Für bestimmte Steuerbefehle existieren G-Befehle mit gegensätzlicher Anweisung, sodass sich die ursprüngliche Anweisung umkehren lässt. Beispielsweise existiert ein modaler Befehl, um den Bahnsteuerbetrieb zu aktivieren (Blending einschalten) und ein weiterer modaler Befehl, um den Bahnsteuerbetrieb zu deaktivieren (Blending ausschalten).

Manche G-Befehle besitzen jedoch die Eigenschaft, dass ihre Anweisung nur für den aktuellen Satz wirksam wird. Für die nachfolgenden Sätze wird automatisch wieder die modale Einstellung wirksam. Sie sind "satzweise wirksam".