Gelenke
Konfiguration der Not-Halt-Rampen siehe Kapitel Not-Halt-Rampen und Software-Endschalter der Gelenke.
Zusätzlich zu den Gelenkachsen sind 6 nicht-angetriebene Gelenke zu konfigurieren. Diese wirken als Software-Endschalter.
Parameterbezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|
Ellbogenwinkel 1 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm von Arm 1 in der Bewegungsebene von Oberarm 1 |
Scherwinkel 1 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 1 und dem Unterarm 1 |
Ellbogenwinkel 2 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm von Arm 2 in der Bewegungsebene von Oberarm 2 |
Scherwinkel 2 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 2 und dem Unterarm 2 |
Ellbogenwinkel 3 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm von Arm 3 in der Bewegungsebene von Oberarm 3 |
Scherwinkel 3 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 3 und dem Unterarm 3 |