Vermessung bei Einstellung Parameter 8 = 1 (Nullstellung anfahrbar)
Wenn die Nullstellung in der Nähe des negativen Endes des Verfahrbereichs festgelegt ist, bietet sich folgende Vorgehensweise an.
Bei dieser Vorgehensweise werden neben Parameter 8 (Wert = 1) 3 Parameter konfiguriert. Parameter 1 wird dabei explizit eingegeben. Parameter 2 wird beim Starten des MOVI-C® CONTROLLER automatisch berechnet.
- Verfahren Sie die Achse z. B. mittels JOG_AXIS in die Nullstellung, die möglichst nah am negativen Ende des Verfahrbereichs der Achse festgelegt ist.
- Markieren Sie die Position der linearen Gelenkachse im Raum in dieser Stellung.
- Messen Sie den effektiven Wickelradius in dieser Stellung mit einem Maßband
- Parameter 1
- Verfahren Sie die Achse möglichst weit bis zum positiven Ende des Verfahrbereichs der Achse.
- Lesen Sie die neue "Achsposition" aus:
SEW_GVL.Interface_MyRobot.Basic.OUT.SetpointPose.alrKinematicAxis[Index]- Parameter 3
- Messen Sie die (positive) Strecke "Delta" (blauer Pfeil in Abbildung) zwischen der zuvor angebrachten Markierung und der neuen Position der linearen Gelenkachse mit einem Maßband
- Parameter 4
- Geben Sie die ermittelten Werte für Parameter 1, 3 und 4 ein sowie den Wert 1 für Parameter 8 und aktualisieren Sie die Konfiguration.
- Der Crank ist korrekt parametriert, wenn der Gelenkachswert in der Position, in der "Delta" gemessen wurde, mit "Delta" übereinstimmt:
SEW_GVL.Interface_MyRobot.Basic.OUT.SetpointPose.alrKinematicJoint[Index]
Alternative Vorgehensweise bei Einstellung Parameter 8 = 1
Wenn die Nullstellung in der Nähe des positiven Endes des Verfahrbereichs der Achse liegt, ergeben sich zur beschriebenen Vorgehensweise die folgenden Unterschiede. Die anderen Schritte sind identisch.
Schritt 1: Verfahren Sie die Achse in die Nullstellung in der Nähe des positiven Endes des Verfahrbereichs der Achse.
Schritt 4: Verfahren Sie die Achse möglichst weit bis zum negativen Ende des Verfahrbereichs der Achse.
Schritt 5: Messen Sie die (negative) Strecke "Delta" und geben Sie den Wert als negative Zahl in Parameter 3 ein.