Kurbelparametertabelle
Cranks (Kurbeln) werden auf vielfältige Arten zur Übertragung von Bewegungen verwendet. In diesem Konfigurationsmenü kann die Übertragung der Bewegung einer Einzelachse (Axis) auf die zugehörige Gelenkachse (Joint) parametriert werden.
Wenn die Anzahl der Cranks auf 0 eingestellt wird, entsprechen alle Einzelachsen direkt den Gelenkachsen mit dem gleichen Index. In diesem Fall ist einer linearen Einzelachse mit Index j also eine lineare Gelenkachse mit dem gleichen Index j zugeordnet. Entsprechend ist einer rotativen Einzelachse mit Index k eine rotative Gelenkachse mit Index k zugeordnet.
Wird die Anzahl der Cranks auf einen Wert n größer 0 eingestellt, können n Cranks parametriert werden. Hierzu wird eine Tabelle mit je einer Zeile pro Crank eingeblendet. Für jeden Crank können "Index", "Crank-Typ" und die für den Typ erforderlichen Parameter eingestellt werden.