Kinematik-Parameter (KinParam)
HINWEIS

Die Umlenkpunkte müssen in der Draufsicht mathematisch positiv (also linksrehend) angeordnet sein, z. B. XY-Koordinaten des n-ten Umlenkpunkts im n-ten Quadranten.
Parameterbezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|
Führungsrolle 1-4 | |
X | X-Koordinate des Umlenkpunkts 1-4 |
Y | Y-Koordinate des Umlenkpunkts 1-4 |
Z | Z-Koordinate des Umlenkpunkts 1-4 |
Flanschversatz (Z) | |
Versatz am Flansch in Z-Richtung | |