Beispiel 5
Bahnereignis wie in Beispiel 4, jedoch mit verschieden großen Überschleifbögen: Punkt [6], an dem das Bahnereignis auslöst, ist unabhängig vom Verschliff.

[1] | Anfangspunkt des Bahnsegments, das im SRL-Programm als nächstes nach dem Befehl REG PATH_EVENT programmiert ist |
[2] | Endpunkt des Bahnsegments |
[3] | Endpunkt des darauf folgenden Bahnsegments |
[4]+[5] | Strecke Distance in [mm], positiver Wert |
[6] | Punkt, an dem das Bahnereignis auslöst |
[7] | Mehrere, verschieden große Überschleifbögen |