Beispiel 4
Bahnereignisse mit großem, positivem Wert des Parameters Distance, der zur Verschiebung des Referenzpunkts vom Anfangspunkt über die Segmentgrenze hinweg in das nächste Bahnsegment führt.

[1] | Anfangspunkt des Bahnsegments, das im SRL-Programm als nächstes nach dem Befehl REG PATH_EVENT programmiert ist |
[2] | Endpunkt des Bahnsegments |
[3] | Endpunkt des darauf folgenden Bahnsegments |
[4]+[5] | Strecke Distance in [mm], positiver Wert |
[6] | Punkt, an dem das Bahnereignis auslöst |
Der mittels des Parameters Distance verschobene Referenzpunkt liegt außerhalb des Überschleifbereichs immer an der gleichen Stelle. Entsprechend bezieht sich der Parameter Distance immer auf die Bahn ohne Verschliff, egal ob die Bahn verschliffen wird oder nicht.