Beispiel 2
Bahnereignis mit Referenzpunkt im Endpunkt des Segments, im Bahnfortschritt um einen negativen Wert des Parameters Distance nach vorne verschoben, Parameter Time = 0.

[1] | Anfangspunkt des Bahnsegments |
[2] | Endpunkt des Bahnsegments |
[3] | Strecke Distance in [mm], positiver Wert |
[4] | Punkt, an dem das Bahnereignis auslöst |