Überschleifen zwischen Bewegungssegmenten
Folgendes Beispiel veranschaulicht das Überschleifen von einem Bewegungssegment auf ein anderes Bewegungssegment:
- Bewegungssegment 1: MotionSet Fast, LIN, Zielposition POSEVAR[1]
- Bewegungssegment 2: BlendingDistance Small, MotionSet Slow, LIN, Zielposition POSEVAR[2]
SRL-Programm
Schaubild
[1] | Linearsegment zur Position POSEVAR[1] |
[2] | Zielposition POSEVAR[2] |
[3] | Eingestellte ÜberschleifdistanzSoll (BlendingDistance Small) für das Überschleifen auf das Bahnsegment zur Zielposition POSEVAR[2]) |
[4] | Segmentlänge * Begrenzungsprozentsatz |
[5] | Begrenzte Überschleifdistanzeffektiv |
[6] | Resultierender symmetrischer Überschleifbogen |