Parameter für das Überschleifen setzen

HINWEIS

Bei Programmstart werden die Standardwerte eingestellt. Siehe auch Herstellen des Grundzustands.

"New Block"-Wert: "SET_BLENDING_PARA"

[1]

Eingestellte Parameter zum Überschleifen

[2]

Abstand zum Endpunkt des letzten Segments, ab dem auf das neue Segment übergeschliffen werden soll. Die Überschleifdistanz 0 ist die Standardeinstellung und führt zu einem Genauhalt.

[3]

Einblenden spezieller Parameter zum Überschleifen

[4]

Ein-/Ausschalten des Überschleifens. Ausgeschaltet kommt es zu einem Genauhalt. In der Standardeinstellung ist das Überschleifen eingeschaltet.

[5]

Prozentsatz der Länge des Segments, auf das übergeschliffen werden soll, als Begrenzung der parametrierten BlendingDistance.

Mit der Standardeinstellung 50 % steht mindestens die Hälfte des neuen Segments für einen nachfolgenden Übergang zur Verfügung.

Mit der Einstellung 99 % kann sich der Übergang über fast die komplette Länge des neuen Segments erstrecken.

[6]

Abweichung vom kreisförmigen Überschleifen.

Mit der Standardeinstellung 1 % erfolgt der Übergang mit maximal möglicher Ruckbegrenzung.

Mit der Einstellung 99 % erfolgt der Übergang nahezu kreisförmig.

[7]

Begrenzung der Zentrifugalbeschleunigung, prozentual skaliert auf das Minimum der translatorischen Beschleunigungen der angrenzenden Bahnsegmente.

Mit der Standardeinstellung 100 % wird die Bahngeschwindigkeit im Übergang so begrenzt, dass die Zentrifugalbeschleunigung nicht größer ist als die parametrierten translatorischen Beschleunigungen der angrenzenden Segmente.

Soll z. B. eine um den Faktor 10 größere Zentrifugalbeschleunigung zulässig sein, muss der Wert 1000 % eingestellt werden.

Eine wegen der Zentrifugalbeschleunigung begrenzte Bahngeschwindigkeit wird im Signal SEW_GVL_Internal.MyRobot.fbMotionControl.stOut.stProg.lrLimitedSpeedDueToCentrifugalAcc ausgegeben. "MyRobot" entspricht dem in MOVISUITE® festgelegten Namen des Roboter-Knotens. Bei Ausgabe des Werts 0 wird die Bahngeschwindigkeit nicht begrenzt. Bei Programmende wird die Variable auf 0 zurückgesetzt.