SCARA_RRRR_M10
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon MediumModels.

SCARA mit 4 Drehachsen:
- Gelenkachse 1: Dreht den Drehturm um die Drehturmachse (parallel zur Z-Achse).
- Gelenkachse 2: Dreht den Oberarm um die Schulterachse.
- Gelenkachse 3: Dreht den Unterarm um die Ellbogenachse.
- Gelenkachse 4: Dreht Werkzeug um Z-Achse.
HINWEIS: Die Neigung des Werkzeugs wird mit einem Parallelogramm oder Riemen konstant gehalten.