SCARA_LRRR_M10
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon MediumModels.

SCARA mit 1 Linearachse und 3 Drehachsen:
- Gelenkachse 1: Z-Richtung
- Gelenkachse 2: Dreht den Oberarm um die Schulterachse (parallel zur Z-Achse).
- Gelenkachse 3: Dreht den Unterarm um die Ellbogenachse (parallel zur Z-Achse).
- Gelenkachse 4: Dreht das Werkzeug um die Handgelenksachse (parallel zur Z-Achse).