SCARA_RRR_M10
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics addon MediumModels.

SCARA mit 3 Drehachsen:
- Gelenkachse 1: Dreht den Oberarm um die Schulterachse (parallel zur Y-Achse).
- Gelenkachse 2: Dreht den Unterarm um die Ellbogenachse (parallel zur Y-Achse). Der Antrieb ist stationär.
- Gelenkachse 3: Dreht das Werkzeug um die Handgelenksachse (parallel zur Z-Achse).