SCARA_RR_M10
Enthalten in der Lizenz MOVIKIT® Robotics.

SCARA mit 2 Drehachsen:
- Gelenkachse 1: Dreht den Oberarm um die Schulterachse (parallel zur Y-Achse).
- Gelenkachse 2: Dreht den Unterarm um die Ellbogenachse (parallel zur Y-Achse).
HINWEIS: Die Flanschorientierung wird mit einem Parallelogramm oder Riemen konstant gehalten oder das Werkzeug besteht nur z. B. aus einem Stift, dessen Orientierung keine Rolle spielt.