Gelenke
Konfiguration der Not-Halt-Rampen siehe Kapitel Not-Halt-Rampen und Software-Endschalter der Gelenke.

Zusätzlich zu den Gelenkachsen sind 6 nicht-angetriebene Gelenke zu konfigurieren. Diese wirken als Software-Endschalter.
Die Passive Joints 1 und 2 beziehen sich auf Arm 1 und sind in der Abbildung dargestellt. Die Passive Joints 3/4 bzw. 5/6 beziehen sich auf Arm 2 bzw. 3 und entsprechen in ihrer Funktionalität rotationssymmetrisch verdreht den Passive Joints 1 bzw. 2.
Parameterbezeichnung | Zusatzinformation |
|---|---|
Ellbogenwinkel 1 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm von Arm 1 in der Bewegungsebene von Oberarm 1 |
Scherwinkel 1 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 1 und dem Unterarm 1 |
Ellbogenwinkel 2 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm von Arm 2 in der Bewegungsebene von Oberarm 2 |
Scherwinkel 2 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 2 und dem Unterarm 2 |
Ellbogenwinkel 3 | Winkel zwischen Ober- und Unterarm von Arm 3 in der Bewegungsebene von Oberarm 3 |
Scherwinkel 3 | Winkel zwischen der Bewegungsebene von Oberarm 3 und dem Unterarm 3 |