Kinematik-Parameter (KinParam)
|
|
Parameterbezeichnung | Zusatzinformation | |
|---|---|---|
Linke Seite | ||
(A) | Versatz Basis zu Gelenk 1 (Z) | |
(B) | Versatz Basis zu Gelenk 1 (X) | |
(C) | Länge Oberarm 1 | Wert > 0 |
(D) | Länge Unterarm 1 | Wert > 0 |
(E) | Verlängerung | Wert ≥ 0 |
(F) | Versatz | In Abbildung Wert > 0 |
Rechte Seite | ||
(G) | Versatz Basis zu Gelenk 2 (Z) | |
(H) | Versatz Basis zu Gelenk 2 (X) | Wert ≥ Wert B |
(I) | Länge Oberarm 2 | Wert > 0 |
(J) | Länge Unterarm 2 | Wert > 0 |
Werkzeugplatte | ||
(K) | Entfernung linke Seite | Wert ≥ 0 |
(L) | Entfernung rechte Seite | Wert ≥ 0 |
(M) | Flanschversatz (Z) | |
Anmerkung:
Die Parameter "Entfernung linke Seite" (K) und "Versatz (Z)" (M) können nur dann ungleich "0" sein, wenn für die Parameter "Verlängerung" (E) und "Versatz" (F) der Wert "0" gesetzt ist.