Not-Halt Bewegungsparameter

WARNUNG

Unkontrollierte Bewegungen des Roboters durch Ruck-Einstellung am Umrichter
Sachschäden und Tod
- Deaktivieren Sie den Ruck für den Not-Halt der Umrichter (auf 0 setzen)
HINWEIS

Diese Parameter sind auch die Obergrenzen für die Bremsverzögerung und den Ruck der Roboterbewegung im Tipp- und Programmbetrieb.
Für den Not-Halt auf der Bahn müssen die Bewegungsparameter definiert werden. Dabei wird nicht nach kartesischem Freiheitsgrad sondern zwischen Translation und Rotation unterschieden. Siehe auch Bewegungsparametersätze und Berechnung der Bewegungsparameter.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Not-Halt Bewegungsparameter | |
Notstoppverzögerung translatorisch | Bremsverzögerung, mit der die Translation beim Not-Halt auf der Bahn abgebremst wird. |
Notstoppruck translatorisch | Ruck, mit der die translatorische Bremsverzögerung beim Not-Halt aufgebaut wird. |
Notstoppverzögerung rotatorisch | Bremsverzögerung, mit der die Rotation beim Not-Halt auf der Bahn abgebremst wird. |
Notstoppruck rotatorisch | Ruck, mit der die rotatorische Bremsverzögerung beim Not-Halt aufgebaut wird. |
Die Not-Halt-Rampen müssen so gewählt werden, dass sie...
- jederzeit von den Umrichtern des Roboters durchgeführt werden können, ohne dass diese einen Fehler melden (Schleppfehler, Drehzahlüberwachung, ...).
- die Mechanik nicht beschädigen.
- keine unerwünschten Schwingungen und Geräusche beim Bremsen verursachen.
- den maximal erlaubten Bremsweg einhalten.