OUT
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
uiProgramNumber | Datentyp - UINT |
Nummer des Hauptprogramms, das sich in Ausführung befindet. Dies schließt nicht aus, dass gerade ein Unterprogramm ausgeführt wird. | |
eProgramState | Datentyp - E_PROGRAMSTATE |
Status der Programmabarbeitung. Programmbetrieb
Namensraum: SEW_MK_Robotics.SEW_IRobHPub | |
xMotionDone | Datentyp - BOOL |
| |
uiActPoseArrayIndex | Datentyp - UINT |
Listenindex der Posenvariable (PrgVar.astPoseValues), die im aktuellen Bewegungsbefehl als Zielpose verwendet wird. Bei einem Bewegungsbefehl die keine Posenvariable verwendet, wird der Index 0 ausgegeben. | |
uiRemainingPathSegments | Datentyp - UINT |
Anzahl der Bahnsegmente, die in der Bewegungsplanung berücksichtigt und noch nicht abgefahren wurden. | |
uiRemainingDistance | Datentyp - UINT |
Verbliebene Reststrecke der Bahnsegmente, die in der Bewegungsplanung berücksichtigt und noch nicht abgefahren wurden. | |
uiRemainingTime | Datentyp - UINT |
Verbliebene Restzeit der Bahnsegmente, die in der Bewegungsplanung berücksichtigt und noch nicht abgefahren wurden. | |
uiNumberOfUserCoordSysChanges | Datentyp - UINT |
Anzahl der Wechsel in ein USER-Koordinatensystem und zwischen verschiedenen USER-Koordinatensystemen. Wird im Programmbetrieb bei Wechsel in das Koordinatensystem BASE auf 0 zurückgesetzt. Ein Überlauf erfolgt direkt auf den Wert 1. |
Anmerkung:
Die Bewegungssteuerung berücksichtigt bei den RemainingPathSegments, der RemainingDistance und der RemainingTime nur die Bahnsegmente, die bereits vom SRL-Programm übergeben wurden (siehe Programmzeiger).