Steuerungsart
Das Softwaremodul bietet folgende Steuerungsarten für den Roboter:
HINWEIS

Die Steuerungsart ist nicht explizit anwählbar, sondern wird implizit durch die Ansteuerung der Tipp- und der Programmsteuerungssignale gewählt.
Unterscheidungsmerkmal | Inaktiv | Tippbetrieb | Programmbetrieb | Referenzierbetrieb |
|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Tippbetrieb und Programmbetrieb sind nicht aktiv. Eine Bremsung wird durchgeführt. | Tippen des Roboters | Ausführen von SRL-Programmen | Referenzieren der Roboterachsen |
Zielvorgabe durch | (nur Bremsung: siehe Freigabeart) | Tippsignale | SRL-Programm | Startbefehl zum Referenzieren einer Achse, parametrierte Referenzfahrt |
Ursachen |
| Mindestens ein Tippsignal ist aktiviert. | Programmstart ist aktiviert. | Mindestens ein Referenzier-Start einer Achse ist aktiviert |
Zweck | Übergangszustand |
| Automatisiertes Bewegen des Roboters (Sollzustand) | Referenzieren der Roboterachsen |
Maximal resultierende Freigabeart | Applikationshalt | Freigabe | Freigabe | Freigabe |