Höhenabhängige Laderegelung

HINWEIS

Diese Funktion ist nur mit dem MOVIKIT® StackerCrane nutzbar.

Die Variante "Höhenabhängige Laderegelung" des Add-Ons Vorausschauende Laderegelung (PredictiveChargeControl) bietet die Möglichkeit, den Ladezustand des Energiespeichers basierend auf der potentiellen Höhenenergie von Hubwerken zu verändern. Das Add-on kommt daher bei Regalbediengeräten oder anderen Hubeinrichtungen, welche große Mengen an Energie beim Senken in das Speichersystem rückspeisen, zum Einsatz. Die Positionen der einzelnen Hubwerksachsen werden miteinander verrechnet, um den benötigten Ladezustand des Energiespeichers basierend auf der zu erwartenden regenerierten Energiemenge zu verringern oder zu erhöhen. Für weitere Antriebe bzw. Fahrbewegungen wird eine pauschale Vorhaltereserve bereitgehalten. Diese Funktion soll dazu beitragen, den Ladezustand des Energiespeichers gezielt an die Fahrbewegungen anzupassen, Energie zu sparen und die benötigte Speicherkapazität und die damit verbundenen hohen Anschaffungskosten des Speichersystems zu reduzieren.