Vorausschauende Laderegelung (PredictiveChargeControl)
HINWEIS

Diese Funktion ist nur in der Betriebsart "Automatik" nutzbar.
Das Add-on Vorausschauende Laderegelung (PredictiveChargeControl) erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ladezustand des Energiespeichers dynamisch an den jeweiligen Energiebedarf, abhängig von der Lage-, Rotations- oder Bewegungsenergie der Anwendung, anzupassen.