Gerätekommunikation
HEX | DEZ | Fehlerreaktion | Bedeutung | Ursache | Behebung |
|---|---|---|---|---|---|
16#9000 | 36864 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Während der Initialisierung des Bausteins konnte der Prozessdatenkanal nicht aktiviert werden. |
|
|
16#9001 | 36865 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Die Initialisierung interner Filter und Bausteine konnte nicht beendet werden. | ConfigHandler nicht bereit, d.h. ggf. fehlen Parameter auf der CF-Karte | Konfigurationsdaten aktualisieren. |
16#9002 | 36866 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Während der Initialisierung konnten bestimmte Parameter nicht vom Gerät gelesen werden. | Parameterkanal des EtherCAT®/SBusPLUS ist nicht bereit |
|
16#9003 | 36867 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Die Initialisierung des Bausteins ist in der Anfangsphase fehlgeschlagen. | Verlinktes LogicalDevice passt nicht zum Softwaremodul. | IEC-Projekt neu generieren. |
16#9004 | 36868 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Das Gerät meldet einen Fehler. Der genaue Fehlercode des Geräts ist in der Struktur "Inverter" zu finden. | Gerätefehler ist aktiv. | Siehe Anweisung zum jeweiligen Gerätefehler |
16#9005 | 36869 | Sofortige Energiespeichertrennung (30) | Das Gerät meldet einen aktiven FCB, der dem Steuerungssystem nicht bekannt ist. | Version der Firmware passt nicht zum Softwaremodul. |
|
16#9006 | 36870 | Fehlermeldung + Nothalt (10) | Das angeschlossene Gerät ist nicht kompatibel mit dem Softwaremodul. | Die Geräte-ID passt nicht zu PES-Geräten. | Gerät auf Zugehörigkeit zur PES-Produktreihe prüfen. |
16#9007 | 36871 | Sofortige Energiespeichertrennung (30) | Kommunikationsfehler: Die Prozessdaten konnten nicht vom Gerät gelesen/geschrieben werden. |
|
|
16#9008 | 36872 | Sofortige Energiespeichertrennung (30) | Das angeschlossene Gerät fordert die Trennung des Energiespeichers an. | Fehler im Gerät, der ein Trennen des Energiespeichers fordert (siehe "Inverter"-Struktur für Gerätefehler und Subfehler) |
|
16#9009 | 36873 | Sofortige Energiespeichertrennung (30) | Der Heart-Beat-Timer meldet Timeout, da das Heart-Beat Signal nicht in der vorgesehenen Zeit an das Gerät gesendet oder empfangen werden konnte. |
|
|
16#900A | 36874 |
| Das Gerät meldet eine Warnung. Der genaue Warncode des Geräts ist in der Struktur "Inverter" zu finden. | Gerätewarnung ist aktiv. | Siehe Anweisung zur jeweiligen Gerätewarnung |
16#19001 | 102401 |
| Warnung Kommunikationsfehler: Die Prozessdaten konnten nicht vom Gerät gelesen werden. | EtherCAT®/SBusPLUS-Verbindung ist unterbrochen. | EtherCAT®/SBusPLUS- Verbindung prüfen. |