Fehlercodes

Das Softwaremodul kann folgende Fehlercodes setzen. Alle Fehlercodes lösen die Fehlerreaktion "Fehlermeldung + Nothalt (10)" aus.

Hex

Dez

Beschreibung

16#9000

36864

Während der Initialisierung des Bausteins konnte der Prozessdatenkanal nicht aktiviert werden. Ggf. ist das Gerät nicht mit dem SBUSPLUS verschaltet oder nicht aktiv mit 24 V versorgt.

16#9001

36865

Die Initialisierung interner Filter und Bausteine konnte nicht beendet werden.

16#9002

36866

Während der Initialisierung konnten bestimmte Parameter nicht vom Gerät gelesen werden. Ggf. ist das Gerät nicht über den SBUSPLUS erreichbar.

16#9003

36867

Die Initialisierung des Bausteins ist in der Anfangsphase fehlgeschlagen. Ggf. konnte der Lizenzmanager nicht initialisiert werden.

16#9004

36868

Das Gerät meldet einen Fehler. Der genaue Fehlercode des Geräts ist in der Struktur "Inverter" zu finden.

16#9005

36869

Das Gerät meldet einen aktiven FCB (FunctionControlBlock), der dem Steuerungssystem nicht bekannt ist. Ggf. passen Version der Bibliothek und der Gerätefirmware nicht zusammen.

16#9006

36870

Das angeschlossene Gerät ist nicht kompatibel mit dem Softwaremodul.

16#900A

36874

Das Gerät meldet eine Warnung. Der Warnungstext ist in der Struktur "Inverter" zu finden.

16#9007

36871

Warnung Kommunikationsfehler:

Die Prozessdaten konnten nicht vom Gerät gelesen werden.