Optionale Prozesseingangsdaten

Folgende Tabellen zeigen die optionalen Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur übergeordneten Steuerung. Diese müssen explizit über MOVISUITE® aktiviert werden und stellen dem Kunden erweiterte Mess- und Diagnosewerte zur Verfügung.

HINWEIS

Durch das Aktivieren der optionalen Prozesseingangsdaten werden auch die Prozessausgangsdaten auf die gleiche Wortanzahl angehoben.

 

Prozessdatenbelegung der optionalen Prozesseingangsdaten bis MOVISUITE® V2.30:

Wort

Bit

Funktion

PE 7

Eingespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (Low-Word)

PE 8

Eingespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (High-Word)

PE 9

Zurückgespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (Low-Word)

PE 10

Zurückgespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (High-Word)

 

Prozessdatenbelegung der optionalen Prozesseingangsdaten ab MOVISUITE® V2.30:

Wort

Bit

Funktion

PE 7

Eingespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (High-Word)

PE 8

Eingespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (Low-Word)

PE 9

Zurückgespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (High-Word)

PE 10

Zurückgespeiste Wirkarbeit [10-1 kWh] (Low-Word)