Prozesseingangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur übergeordneten Steuerung bei Ansteuerung über den Feldbus mit 6 Prozessdatenwörtern.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | "1": Betriebsbereit |
1 | "1": Vorladesperre inaktiv Die Vorladesperre ist deaktiviert, das Gerät kann den Zwischenkreis bei Bedarf vorladen. | ||
2 | "1": Endstufenfreigabe | ||
3 | "1": Netzversorgung ok | ||
4 | Reserviert | ||
5 | "1": Netzschütz schließen Das Netzschütz wird vom Gerät aktiv angesteuert. | ||
6 | "1": Vorladen aktiv Der Zwischenkreis wird vorgeladen, damit das Versorgungsnetz zugeschaltet werden kann. | ||
7 | "1": Zwischenkreis bereit | ||
8 | "1": Fehler | ||
9 | "1": Warnung | ||
10 | Reserviert | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Reserviert | ||
13 | "1": Rückspeisefunktion gesperrt | ||
14 | "1": Standby-Mode aktiv | ||
15 | MOVIKIT® Handshake Out | ||
PE 2 | Effektivwert der Netzspannung [10-1 V] | ||
PE 3 | Status Fehler-Subfehler |
| |
PE 4 | Aktuelle Gerätewirkleistung [101 W] Negativ: Gerät speist in das Versorgungsnetz zurück Positiv: Gerät speist in den Zwischenkreis ein | ||
PE 5 | Digitaleingänge | 0 | DI 01 |
1 | DI 02 | ||
2 | DI 03 | ||
3 | DI 04 | ||
4 | DI 05 | ||
5 | DI 06 | ||
PE 6 | Istapplikationsmodus | Aktive Betriebsart (siehe PA 6) | |