Prozessausgangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozessausgangsdaten von der übergeordneten Steuerung zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus mit 6 Prozessdatenwörtern.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | Freigabe/Notstopp |
1 | Reserviert für "Freigabe 2" | ||
2 | Reserviert | ||
3 | Reserviert | ||
4 | Reserviert | ||
5 | Reserviert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Start/Stopp | ||
8 | Fehler-Reset | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Reserviert | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Rückspeisefunktion sperren | ||
14 | Standby-Mode aktivieren | ||
15 | MOVIKIT® Handshake In | ||
PA 2 | Reserviert | ||
PA 3 | Reserviert | ||
PA 4 | Reserviert | ||
PA 5 | Digitalausgänge | 0 | DO 00 |
1 | DO 01 | ||
2 | DO 02 | ||
3 | DO 03 | ||
PA 6 | Sollapplikationsmodus | Auswahl der Betriebsart:
| |