In
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xInhibit | Datentyp - BOOL |
| |
wDigitalOutputs | Datentyp - WORD |
Steuerung der digitalen Ausgänge des Geräts Hinweis: Je nach verwendetem Softwaremodul sind digitale Ausgänge bereits reserviert und können hier nicht angesteuert werden. | |
xSimulation (Funktion noch nicht verfügbar) | Datentyp - BOOL |
| |
lrTorqueLimit | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Drehmomentgrenze (1.0 = 100 % MN) Hinweis: Beim MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Velocity wird die Drehomentgrenze nicht in den Prozessdaten übertragen. Wenn die Drehmomentgrenze übertragen werden soll, ist eine Erweiterung in den Prozessdaten erforderlich. Siehe Kapitel Erweiterung der Funktionalität. |