Verschaltung der Prozessdaten
Für die Verarbeitung der Touchprobe-Funktion müssen auf die freien Prozessdatenworte im Umrichter folgende Steuer-/ Statusinformationen abgebildet werden:
- Touchprobe-Position
- Touchprobe-Zähler
- Steuer-Bit „Aktivieren“
- Status-Bit „Aktiv“
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
- Das Prozessdatenprofil wurde um zusätzliche Prozessdatenworte erweitert. Die Handlungsanweisungen dazu finden Sie im Kapitel Prozessdatenprofil erweitern.
- Klicken Sie in der MOVISUITE® auf das Softwaremodul.
- Die Konfigurationsmenüs des Softwaremoduls werden angezeigt.
- Öffnen Sie im Hauptmenü unter "Funktionen" das Menü "Istwerte" und darin das Untermenü "PE-Daten".
- Definieren Sie zum Verschalten der Touchprobe-Position für "PE 9" als Quelle "Touchprobe 1/Erfasster Wert" als "Low Word" der Position.
- Definieren Sie zum Verschalten der Touchprobe-Position für "PE 10" als Quelle "Touchprobe 1/Erfasster Wert" als "High Word" der Position.
- Definieren Sie zum Verschalten des Touchprobe-Zählers für "PE 11" als Quelle "Touchprobe 1/Trigger - Zähler" mit "Saturiert auf 16 Bit".
- Öffnen Sie nun im Hauptmenü unter "Funktionen" das Menü "Sollwerte" und darin das Untermenü "Steuerwort 2".
- Definieren Sie zum Verschalten der Ansteuerung "Touchprobe aktivieren" für "Bit 12" als Funktion "Touchprobe 1/Modus/Automatisch neu starten".
- Öffnen Sie nun im Hauptmenü unter "Funktionen" das Menü "Sollwerte" und darin das Untermenü "Steuerwort 3".
- Definieren Sie zum Verschalten der Rückmeldung "Touchprobe aktiv" für "Bit 12" als Funktion "Touchprobe 1/Status/Auf Trigger warten".