Verschaltung der Prozessdaten
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
- Das Prozessdatenprofil ist um zusätzliche Prozessdatenworte erweitert. Die Handlungsanweisungen dazu finden Sie im Kapitel Prozessdatenprofil erweitern.
- Klicken Sie in der MOVISUITE® auf das Softwaremodul.
- Die Konfigurationsmenüs des Softwaremoduls werden angezeigt.
- Öffnen Sie im Hauptmenü unter "Funktionen" das Menü "Ein-/Ausgänge" und darin das Untermenü "Grundgerät".
- Definieren Sie zum Verschalten der digitalen Ausgänge auf PA-Datenwort 5 für DO 00-03 als Funktion "PA-Daten Wort x - Bit 0-3[4]" (siehe Screenshot). Bei der Verschaltung wird auf das Wort [4] zugegriffen, da die Prozessdaten im Umrichter mit 0 beginnend nummeriert sind.
- Öffnen Sie nun im Hauptmenü unter "Funktionen" das Menü "Istwerte" und darin das Untermenü "PE-Daten".
- Definieren Sie zum zum Verschalten von "Statuswort 3" auf "PE-Datenwort 5" als Quelle für "PE 5" das "Statuswort 3" als "Low Word".
- Öffnen Sie nun das Untermenü "Statuswort 3" aus dem Menü "Istwerte".
- Definieren Sie zum zum Verschalten der digitalen Eingänge auf "Statuswort 3" im Bereich "Layout" für Bit 0-5 die Funktionen DI 00-05.