Quelldatei auf den MOVI-C® CONTROLLER hochladen
Zunächst muss die Quelldatei mit der Stützpunkttabelle in das entsprechende Verzeichnis auf der Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER geladen werden. Nutzen Sie dazu die Dateiverwaltung des MOVI-C® CONTROLLER im IEC-Editor.
Gehen Sie zum Hochladen der Quelldatei wie folgt vor:
- Zwischen Engineering-PC und MOVI-C® CONTROLLER besteht eine Verbindung.
- Eine Quelldatei mit einer geeigneten Stützpunkttabelle liegt vor. Siehe Kapitel Stützpunkttabelle.
- Öffnen Sie über den Bereich "Geräte" die Konfiguration des MOVI-C® CONTROLLER.
- Öffnen Sie in der Konfiguration des MOVI-C® CONTROLLER das Register "Dateien".
- Klicken Sie im Bereich "Laufzeitsystem" auf die Schaltfläche [Aktualisieren].
- Das Dateisystem auf dem MOVI-C® CONTROLLER wird angezeigt.
- Navigieren Sie im Dateisystem auf dem MOVI-C® CONTROLLER zum gewünschten Zielordner:
DATA/Camming/Achsname. - Navigieren Sie im Bereich "Host" zum Verzeichnis, das Ihre Quelldatei enthält.
- Markieren Sie im Bereich "Host" ihre Quelldatei.
- Klicken Sie zwischen den Bereichen "Host" und "Laufzeitsystem" auf die Schaltfläche [>>] .
- Die Quelldatei ist auf dem MOVI-C® CONTROLLER hochgeladen.