Stützpunkttabelle
HINWEIS

Die Funktion "Interpolation" verarbeitet nur einen Puffer für die Daten der Stützpunkttabelle. D. h. es kann immer nur eine Stützpunkttabelle eingelesen und interpoliert werden. Eine fliegende Umschaltung zwischen zwei Stützpunkttabellen ist nicht möglich.
Die Datei mit der Stützpunkttabelle ist auf der Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER im selben Verzeichnis abzulegen, wie die mit dem MOVISUITE® Cam-Editor erzeugten Kurvenbeschreibungen, in der Regel das Verzeichnis /DATA/Camming/Achsname, wobei "Achsname" der in der MOVISUITE® vergebene Bezeichner der Achse ist.
Die Stützpunkttabelle muss in einer ASCII-Datei in folgendem Format hinterlegt sein:

- In der ersten Zeile findet sich eine einzelne Zahl, welche die Anzahl n der Stützpunkt-Paare definiert.
- Es folgen dann n Zeilen, in denen jeweils ein Zahlenpaar, getrennt durch ein Semikolon, zu finden ist. Die erste Zahl entspricht dabei der Master-Position in Anwendereinheiten der Master-Achse, die zweite Zahl der zugehörigen Slave-Position in Anwendereinheiten der Slave-Achse. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Dezimalzeichen ein Punkt (z. B. "0.125") oder ein Komma (z. B. "0,125") ist. Beide Formate werden verarbeitet.