In
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xLoadPointsFromFile | Datentyp - BOOL |
Mit steigender Flanke wird das Einlesen der Stützpunkttabelle angestoßen und die Konfiguration eines Segments in der Kurvenbeschreibung gemäß dem eingestellten Interpolationsverfahrens erfolgt. | |
sFileName | Datentyp - STRING(80) |
Name der Datei mit der Stützpunkttabelle, die eingelesen werden soll | |
eInterpolationSegmentMode | Datentyp - E_INTERPOLATIONMODE |
Verwendetes Interpolationsverfahren einstellen:
|