Start
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrGearInDistance | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Einkuppelweg (in Anwendereinheiten der Master-Achse) Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "MASTERBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Einkuppelzeit synchron ist. | |
lrGearInOffset | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Offset gegenüber der Referenzposition lrGearInReferencePosition (Master) | |
lrGearIn- | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Referenzposition (in Anwendereinheiten der Master-Achse) Diese Referenzposition wirkt nur bei folgenden Einstellungen von eStartMode:
| |
eStartMode | Datentyp - E_CAMMINGSTARTMODE |
Verhalten beim Setzen von xStart:
| |
eTransitionType | Datentyp - E_TRANSITIONTYPE |
Art einer automatisch berechneten Übergangsfunktion beim Einkuppeln:
| |
lrGearInTime | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Einkuppelzeit [s] bei zeitbasiertem Einkuppeln Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "TIMEBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Einkuppelzeit synchron ist. |