aCamSegment[1..20]
Struktur zur Beschreibung eines der Kurvensegmente.
Ein Kurvensegment besteht wiederum aus mehreren Komponenten.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
_eCamProfileType | Datentyp - E_CAMPROFILETYPE |
Typ der mathematischen Kurvenfunktion:
Mit dem Add-On "Interpolation" zudem nutzbar:
Mit dem Add-On "AntiSlosh" zudem nutzbar:
|
Die in den folgenden Kapiteln erläuterten Variablen der Segmentgrenzen sind im Cam-Editor wie in folgender Grafik zu sehen tabellarisch dargestellt: