Stop
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrGearOutDistance | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Auskuppelweg (in Anwendereinheiten der Master-Achse) Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "MASTERBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Einkuppelzeit synchron ist. | |
lrGearOut- | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Stopp-Position (in Anwendereinheiten der Master-Achse) Diese Stopp-Position wirkt nur bei folgenden Einstellungen von eStopMode:
| |
eStopMode | Datentyp - E_CAMMINGSTOPMODE |
Verhalten beim Zurücksetzen von xStart:
| |
eTransitionType | Datentyp - E_TRANSITIONTYPE |
Art einer automatisch berechneten Übergangsfunktion beim Auskuppeln:
| |
lrGearOutTime | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Auskuppelzeit [s] bei zeitbasiertem Einkuppeln Der Parameter wirkt nur, wenn eTransitionType den Wert "TIMEBASED" hat. Dabei wird eine automatische Übergangsfunktion so berechnet, dass die Slave-Achse nach der Auskuppelzeit ausgekuppelt ist. |