ToSuperAxis
Mittelwert der Istwerte aller zugehörigen Achsgruppenteilnehmer, die an den überlagerten Achsgruppenteilnehmer über das Interface VelocityInterpolated übermittelt werden.
Die BOOL-Variablen sind UND-verknüpft.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActive | Datentyp - BOOL |
| |
lrPosition | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Position | |
lrVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Geschwindigkeit | |
lrIntegralVelCtrlr | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
I-Anteil des Geschwindigkeitsreglers | |
lrAcceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Beschleunigung | |
lrTorque | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Drehmoment in Prozent des Motor-Nennmoments | |
lrAdvancedSendObject | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Von einer externen Quelle an die Achse bzw. Achsgruppe übermittelte Istposition | |
xReferenced | Datentyp - BOOL |
| |
xSetpointActive | Datentyp - BOOL |
|