In

Variablenname

Beschreibung

xActivate

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Aktivieren.
  • FALSE - Anhalten.
    • Wenn xActivate auf "FALSE" gesetzt wird und lrStopDeceleration" ≤ 0 ist, hält die Betriebsart an der letzten Sollposition an und die Geschwindigkeit sowie die Beschleunigung springen auf 0.
    • Wenn xActivate auf "FALSE" gesetzt wird und lrStopDeceleration" > 0 ist, stoppt die Profilgeneration mit der Bremsverzögerung lrStopDeceleration und dem eingestellten Ruck lrStopJerk.

xStart

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Funktion starten.
  • FALSE - Funktion stoppen.

lrUserProgram-
SourceSetpoint

Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl

Vom Anwender erzeugtes Signal im IEC-Programm, dass als TouchProbe-Quelle genutzt werden soll (Datenquelle "Anwenderprogramm").

Das Signal wird zyklisch mit den Prozessdaten zum Umrichter übertragen und dort als TouchProbe-Quelle verwendet.