Config
Die Struktur CONFIG wird nur verarbeitet, wenn als MasterSource UserProgram eingestellt ist. Die Parameter werden mit den in dieser Betriebsart in der MOVISUITE® konfigurierten Werten initialisiert.
Änderungen an diesen Variablen werden mit steigender Flanke an xActivate übernommen.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrMasterModuloMax | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Modulo max. des aufgeschalteten Master-Signals | |
lrMasterModuloMin | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Modulo min. des aufgeschalteten Master-Signals | |
uiMasterResolution | Datentyp - UINT |
Anzahl der verarbeiteten Nachkommastellen im Positionswert des aufgeschalteten Master-Signals |