MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController
Um das Softwaremodul in Verbindung mit dem MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE® zu verwenden, ist eine spezifische Version verfügbar. Dieses MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController können Sie im MOVISUITE®-Projekt unterhalb eines MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE® auswählen.
Erläuterungen zu den spezifischen Funktionalitäten des MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController (z. B. Realisierung eines Kopfantriebs, Energiekopplung, Geschwindigkeitsnocken) sind nicht Bestandteil dieser Dokumentation. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zum MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE®.