Datenkonsistenz sicherstellen
Zum Sicherstellen der Datenkonsistenz muss folgender Ablauf eingehalten werden:
- Umrichtereinstellungen in die Konfiguration der Umrichter mittels einer der folgenden Vorgehensweisen übernehmen:
- Alle blau hinterlegten Einstellwerte (z. B. die Steifigkeit/Spielfreiheit) für jeden Umrichter manuell in MOVISUITE® übernehmen.
- Im Bereich "Optimierungsfunktionen" bei den Umrichtereinstellungen den Haken bei "non volatile" setzen und die Werte über die Schaltflächen "Transmit mean value" und "Transmit controller values" übertragen. Anschließend in MOVISUITE® die Funktion "Alle Geräte -> PC" ausführen.
- Softwaremodul-Einstellungen in übernehmen:
- Alle rot hinterlegten Einstellungen in MOVISUITE® in der Konfiguration des Softwaremoduls manuell übernehmen.
- Konfigurationsdaten über MOVISUITE® aktualisieren.