Umrichtereinstellungen

[1] | Lastträgheitsmessung starten |
[2] | Aktuell gemessene Lastträgheit in kg*cm2 |
[3] | Gemessener Mittelwert der Lastträgheit in kg*cm2 |
[4] | Abweichung aktuell gemessener Mittelwertes zum vorherigen Messwert in % |
[5] | Mittelwert der Lastträgheit an alle Umrichter übertragen |
[6] | Auswahl ob die Übertragung der Lastträgheit spannungsausfallsicher durchgeführt werden soll |
[7] | Aktuell eingestellte (wirksame) Lastträgheit in kg*cm2 |
[8] | Steifigkeit (Eingabe über Eingabefeld oder Schieberegler) |
[9] | Spielfreiheit (Eingabe über Eingabefeld oder Schieberegler) |
[10] | Auf Basis der Spielfreiheit und Steifigkeit ermittelte Vorschlagswerte |
[11] | Vorschlagwerte übernehmen (Voraussetzung: "Erweiterte Einstellungen" [15] aktiv) |
[12] | Aktuell wirksamen Einstellwerte (Voraussetzung zur manuellen Anpassung: "Erweiterte Einstellungen" [15] aktiv) |
[13] | Einstellwerte der Regelung an alle Umrichter übertragen |
[14] | Auswahl ob die Übertragung der Einstellwerte der Regelung spannungsausfallsicher durchgeführt werden soll |
[15] | "Erweiterte Einstellungen" zum Sperren der Eingabe der Steifigkeit/Spielfreiheit und zum Ermöglichen einer manuellen Anpassung der Reglerwerte unabhängig voneinander. |