Zentrales Stoppprofil

Übernimmt das Softwaremodul die Fehlerreaktion, kann im IEC-Programm über die Eingangsvariable lrStopJerk (ProfileGeneration>In) ein Ruck vorgegeben werden.

Mit aktivierter Feldbusanbindung kann ebenfalls ein Ruck vorgegeben werden. Hier muss zunächst der Parameter "Stoppprofil mit begrenztem Ruck" im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte" gesetzt werden. Anschliessend wird der Ruck im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte" verwendet.

Das zentrale Stoppprofil kommt immer dann zum Einsatz, wenn das Softwaremodul eine Fehlerreaktion ausführt (z. B. wenn ein Schleppfehler aufgetreten ist). Übernimmt jedoch der Umrichter selbst die Fehlerreaktion (z. B. beim Fehler "Drehzahlüberwachung E08"), wirkt die Ruckzeit des Umrichters.