Config
Die Struktur CONFIG wird nur verarbeitet, wenn als MasterSource UserProgram eingestellt ist. Die Parameter werden mit den in der Betriebsart Tracking konfigurierten Werten initialisiert.
Änderungen an diesen Variablen werden mit steigender Flanke an xActivate übernommen.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrMasterModuloMax | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Modulo max. des aufgeschalteten Master-Signals | |
lrMasterModuloMin | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Modulo min. des aufgeschalteten Master-Signals | |
uiMasterResolution | Datentyp - UINT |
Anzahl der verarbeiteten Nachkommastellen im Positionswert des aufgeschalteten Master-Signals |