Readjustment
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
| |
usiLSNegativeAGMember1 | Datentyp - USINT |
Auswahl, welcher negative Endschalter für die Nachjustierung des ersten Achsgruppenteilnehmers gelten soll. | |
usiLSPositiveAGMember1 | Datentyp - USINT |
Auswahl, welcher positive Endschalter für die Nachjustierung des ersten Achsgruppenteilnehmers gelten soll. | |
usiLSNegativeAGMember2 | Datentyp - USINT |
Auswahl, welcher negative Endschalter für die Nachjustierung des zweiten Achsgruppenteilnehmers gelten soll. | |
usiLSPositiveAGMember2 | Datentyp - USINT |
Auswahl, welcher positive Endschalter für die Nachjustierung des zweiten Achsgruppenteilnehmers gelten soll. | |
lrSafetyDistance | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Zulässiger Weg für die Nachjustierung (in Anwendereinheiten). Wenn diese Strecke überschritten wird, wird ein Fehler angezeigt. Zum Deaktivieren der Funktion den Wert "0" angeben. Standardwert: 0 | |
lrSafetyTime | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Zulässige Zeitspanne für die Nachjustierung in [s] Wenn diese Zeitspanne überschritten wird, wird ein Fehler angezeigt. Zum Deaktivieren der Funktion den Wert "0" angeben. Standardwert: 0 |