Lastaufteilung einstellen
Das Softwaremodul bietet die Möglichkeit, eine Lastaufteilung zwischen bestimmten Teilnehmern einzustellen. Dadurch ist es möglich, jedem der 4 Teilnehmer ein bestimmtes Drehmomentverhältnis zu den anderen Teilnehmern zuzuweisen.
- Setzen Sie die Variable MAC.Config.ePriority der ASide auf TorqueLeveling, um die Betriebsart "Priorität Drehmoment" zu aktivieren.
- Setzen Sie die Variable xGetAccessControl der ASide auf "TRUE", um den Zugriff auf die Anwenderschnittstelle des Achsgruppenteilnehmers anzufordern.
- War die Anfrage erfolgreich, gibt die Variable xControlActive den Wert "TRUE" aus.
- Geben Sie in der Struktur Controller.CONFIG der ASide für die Variable TorqueRelation.lrAGMember1 den Wert "0,65" und für die Variable TorqueRelation.lrAGMember2 den Wert "0,433" an.
- Setzen Sie die Variablen xActivate und xStart auf "TRUE", um eine Bewegung auszuführen.
- Teilnehmer 1 bringt ein Drehmoment von 0,65 Nm und Teilnehmer 2 ein Drehmoment von 0,433 Nm auf. Das Verhältnis kann sowohl über einen Wert von 0-100% als auch eine Angabe des Drehmoments eingestellt werden.
- Verdrehen Sie A1 bis diese ein Drehmoment von 50% des Nenndrehmomentes einstellt (entspricht einem Drehmoment von 0,65Nm).
- Halten Sie A2 fest
- Ein Drehmoment von 33% des Nenndrehmomentes wird eingestellt (entspricht einem Drehmoment von 0,433Nm).




HINWEIS