In
Änderungen an diesen Variablen werden sofort übernommen.
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
Wenn xActivate auf "FALSE" gesetzt wird, hält die Betriebsart an der letzten Sollposition an und die Geschwindigkeit sowie die Beschleunigung springen auf 0. | |
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
xAcceptNewDistance | Datentyp - BOOL |
Wenn eMode auf TargetPositionBased eingestellt ist, wird mit einer steigenden Flanke eine Änderung an lrDistance übernommen. Dabei ergibt sich die neue Zielposition durch Addition von lrDistance auf die ursprüngliche Zielposition. | |
lrDistance | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Verfahrdistanz Im Gegensatz zur Betriebsart Positioning unterliegt die vorgegebene Verfahrdistanz lrDistance keiner durch die Parameter ModuloMin oder ModuloMax gegebenen Einschränkung. | |
lrVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Geschwindigkeit | |
lrAcceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Beschleunigung | |
lrDeceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Bremsverzögerung | |
lrJerk | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Ruck | |
xRapidStop | Datentyp - BOOL |
| |
lrRapidStopDeceleration | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Beim Schnellstopp wirkende Bremsverzögerung |