Geschwindigkeitsvorgabe (Velocity)
In der Betriebsart Velocity werden Profile erzeugt, bei denen die Positionsänderung mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit gesteuert wird.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor