Auswahl der Betriebsart
Folgende Abbildung veranschaulicht die Übertragung von Kraft bei starr gekoppelten Motoren von einem Motor auf einen anderen:
Erläuterung: An 2 über einen Balken starr gekoppelten Motoren (In der Abbildung als Punkt dargestellt), wirkt auf Motor 1 von außen eine Kraft (F). Durch die starre Kopplung der Motoren, muss Motor 2 einen Teil der auf Motor 1 wirkenden Kraft kompensieren. Für die Auswahl der Betriebsart ist daher das Verhältnis zwischen der Kraft die an Motor 1 (F1) und der Kraft die an Motor 2 (F2) wirkt entscheidend.
Folgende Tabelle zeigt, welche Betriebsart bei welchem Kräfteverhältnis zum Einsatz kommt:
Kräfteverhältnis F1/F2 | Betriebsart |
|---|---|
0 bis 0,1 | Priorität Schrägstellung |
0,1 bis 0,25 | Betriebsart durch einen Versuch bestimmen |
0,25 bis 1 | Priorität Drehmoment |