Lizenzierung
Folgende Lizenzen sind verfügbar oder werden vorausgesetzt:
- MOVIRUN® flexible
- Lizenz für die Softwareplattform MOVIRUN® flexible
- MOVIKIT® Gearing
- Lizenz für das Softwaremodul MOVIKIT® Gearing
Die Lizenz MOVIKIT® Gearing ist zudem in den Lizenzen MOVIKIT® MultiMotion Gearing und MOVIKIT® MultiMotion Camming enthalten.
Die Lizenz/Lizenzen sind sogenannte Performance-Lizenzen, die je MOVI-C® CONTROLLER nur einmal erworben werden müssen und dann für eine beliebige Anzahl von Achsen verwendet werden können.
Wenn Sie keine gültige Lizenz für das Softwaremodul besitzen, können Sie zunächst von einer 7-Tage-Testlizenz zum Testen der Funktionalitäten Gebrauch machen.
HINWEIS

Wenn auf der Speicherkarte des MOVI-C® CONTROLLER keine Lizenz für MOVIKIT® Gearing vorhanden ist, werden beim erstmalige Starten der Software im MOVISUITE® Lizenzmanager zwei Lizenzen (MOVIKIT® Gearing und MOVIKIT® MultiMotion Gearing) als fehlend gemeldet. Löschen Sie in diesem Fall über das Kontextmenü des Eintrags im MOVISUITE® Lizenzmanager die Lizenz MOVIKIT® MultiMotion Gearing und fahren Sie anschließend mit dem Aktivieren der Lizenz MOVIKIT® Gearing fort.
Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie im Dokument "MOVI-C® Softwarekomponenten". Das Dokument ist über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.